Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000019","name":"RevPi Con MBus ext. module 868 MHz","price":"1402.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Produkten kan variera
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Artikelnummer: Z9000019
Med RevPi Con M-Bus kan RevPi Connect utrustas med 868 MHz trådlös
M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag på
framsidan för anslutning av en antenn (antennen ingår inte
i leveransen), höljets mått ... Mer
Ditt pris
SEK1,402.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Med RevPi Con M-Bus kan RevPi Connect utrustas med 868 MHz trådlös M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag på framsidan för anslutning av en antenn (antennen ingår inte i leveransen), höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniska data
Mått höjd | 96 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 110.5 mm |
Nettovikt | 77 g |
Bruttovikt | 87 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548096019 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242290 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001604 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Bygelkontakt för ConBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar endast RevPi Connect tillsammans med RevPi
Con-expansionsmoduler.
SEK52.00