Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"4206.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Produkten kan variera
PNOZ m ES 14DO
Artikelnummer: 772181
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
14 halvledaringångar för standardtillämpningar.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK4,206.00
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
UL Listed
CE UKCA |
Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U2 | Matning till HL-utgångarna |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | |
Potentialavskiljning U2 | ja |
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via basmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Halvledarutgångar
Potentialavskiljning för HLA | ja |
HL-A kortsl.säker | ja |
HL-utgångar: DC vid UL | 24 V DC P. D. |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | HL-utgång och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 100 g |
Bruttovikt | 110 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548085129 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001419 |
Volym | 0.366 |
Tillbehör – tillval
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK547.00
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK341.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK341.00