Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. spare part plug X40","price":"661.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Produkten kan variera
PMCprimo C. spare part plug X40
Artikelnummer: 8176852
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Ditt pris
SEK661.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 10 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
Överspänningskategori | III / II |
Mekaniska data
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontaktytor material 1 | förtennat |
Kontaktytor material 3 | förtennat |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Nettovikt | 8 g |
Bruttovikt | 10 g |
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85366990 |
EAN-kod | 4046548088540 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242092 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0.172 |