Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176741","name":"PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC","price":"77787.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC
Artikelnummer: 8176741
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option:
Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Tec... Mer
Ditt pris
SEK77,787.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery.
Generell information
Godkännande |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med område fas | Mains Supply |
Manöverspänning (V) | 208 - 480 V |
Matningsspänning med faser | 3 × 208–3 × 480 V |
Typ av matningsspä.-område | AC |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Syfte med U2 | Supply |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans U2 med broms | +15% |
Tolerans U2 utan broms | +15% |
Strömningssektion
Max. tillslagsfrekvens eff | 30/h |
Kontin. utström vid 3 × 208 V | 12 A |
Kontin. utström vid 3 × 230 V | 12 A |
Kontin. utström vid 3 × 400 V | 12 A |
Kontin. utström vid 3 × 480 V | 12 A |
Toppström i 2 s | 24 A |
Toppström i 5 s | 24 A |
Pulsfrekvens växelriktare | 8 kHz |
Spänningsområde mellankr | 900 V DC |
STO-ENABLE
Antal STO-utgångar | 2 |
Ingångsresolver
Kontakttyp resolveranslutning | 9-polig sub-D-hylskontakt |
Ingång SinCos-kodare, inkrementell kodare
Kontakttyp Encoder/steggivare | 15-polig sub-D-hylskontakt |
Analoga ingångar
Antal analoga ingångar | 2 |
Typ analoga ingångar | Spänning |
Signalområde analog-ing. | -10–10 V |
Upplösning, analoga ingångar | 16 Bit |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 4 - 6 |
Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingångar | ja |
Halvledarutgångar (standard)
Antal hjälputgångar | 2 |
galv.avskiljn. inte sä. HL-utg | ja |
Ethernet-gränssnitt
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
CANopen-gränssnitt
Antal CANopen anslutningar | 1 |
Seriellt gränssnitt
Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Kommunikationsgränssnitt
Kontakttyp RS 232-gränssn | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | DIN EN 60721-3-3 |
Omgivningstemp, klass | 3K3 |
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Omgivningstemp. Derating | 40 - 55 °C |
Effektbortfall | 2,5 %/K |
Förvaringstemperatur, standard | DIN EN 60721-3-1 |
Lagertemp. Ändring | 20 K/h |
Omgivningstemperatur, klass | 1K4 |
Fuktpåfrestning enl. standard | DIN EN 60721-3-3 |
Fuktpåfrestning uppgift | 85 % rel. fukt. |
Luftfuktighet, klass | 1K3 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 1000 m |
Tillåt. driftshöjd v. 1,5% eff | 1 000–2 500 m över NN |
Effekt derating per 100 m | 1,5 %/100 m |
EMV enligt standard … | EN 61800-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60721-3-3 |
Kylningstyp | monterad fläkt |
Bulleremission | 65 dB (A) |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | vertikal |
Kåpmaterial | Galvaniserat stål |
Mått höjd | 345 mm |
Mått bredd | 70 mm |
Mått djup | 243 mm |
Nettovikt | 4620 g |
Bruttovikt | 5720 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548097955 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242003 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC000236 |
Volym | 0 |