Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176862","name":"PMCenergy SD.E1","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PMCenergy SD.E1
Artikelnummer: 8176862
Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking
energy from the Servo amplifiers.
Storage volume up to 1600 Ws
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
Godkännande | CE |
Teknisk data
Strömningssektion
Spänningsområde mellankr | 800 V DC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 85 % rel. fukt. |
Kylningstyp | fri konvektion |
Överspänningskategori | III / II |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mått höjd | 300 mm |
Mått bredd | 100 mm |
Mått djup | 201 mm |
Nettovikt | 3900 g |
Bruttovikt | 4500 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
ECLASS-referensfunktion | 27023291 |
ETIM-version | ETIM-7.0 |