Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312515","name":"PSSu E S RS232","price":"2881.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Produkten kan variera
PSSu E S RS232
Artikelnummer: 312515
PSSu, elektronikmodul, Standard, seriellt gränssnitt, RS232, 1
ingång, 2 överföringskanaler, 64 bit, fullduplexläge, 7
överföringshastigheter, konfigurerbar, 0,6–19,2 kBit/s,Hardware-Handshake
CTS/RTS... Mer
Ditt pris
SEK2,881.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, elektronikmodul, Standard, seriellt gränssnitt, RS232, 1 ingång, 2 överföringskanaler, 64 bit, fullduplexläge, 7 överföringshastigheter, konfigurerbar, 0,6–19,2 kBit/s,Hardware-Handshake CTS/RTS, potentialisolering, kabellängd 15 m.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Seriellt gränssnitt
Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Accel. stötar enligt st. 2 | |
Luft- och krypavstånd enligt |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial kodning | PA |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 76 mm |
Mått bredd | 12.6 mm |
Mått djup | 60.2 mm |
Nettovikt | 36 g |
Bruttovikt | 51 g |
Namn kodningselement | K |
Färg kodningselement | mörkgrå |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548061017 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242605 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001601 |
Volym | 0.049 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK90.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK232.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK632.00
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning.
SEK95.00
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK111.00
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning.
SEK128.00
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK83.00
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning.
SEK95.00
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK83.00
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning.
SEK104.00
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK111.00