Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"266812","name":"PMI v812","price":"22545.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Produkten kan variera
PMI v812
Artikelnummer: 266812
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 12,1", upplösning 1280 x 800
pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1
Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port... Mer
Ditt pris
SEK22,545.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 12,1", upplösning 1280 x 800 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Operativsystem | Windows 10 IOT |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 12 - 30 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 29.2 W |
Visa
Displaytyp | TFT |
Skärmens diagonal | 12.1 Zoll |
Displayupplösning | 1280 × 800 |
Displayens färgstyrka | 16,7 M |
Typ av touchdisplay | kapacitiv |
CPU
Processortyp | X86 |
Processortakt | 2,0 GHz |
Arbetsminne | 4 GB |
Storlek programminne (Flash) | |
Realtidsklocka finns | ja |
USB-port
Antal USB-värdgränssnitt |
1 × USB 3.0
2 × USB 2.0 |
Ethernet-gränssnitt
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
Ethercat överföringshastighet | 1 Gbit/s |
CANopen-gränssnitt
Antal Ethernet anslutningar | 2 |
VGA-gränssnitt
Externt VGA-gränssnitt |
1 × HDMI
1 × VGA |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 0– 90 % v. 39 °C (icke-kond.) |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mått höjd | 228 mm |
Mått bredd | 315.5 mm |
Mått djup | 64.5 mm |
Nettovikt | 3860 g |
Bruttovikt | 4757 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
6a
6c 7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid Boric acid |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 71898-10-5 80-05-7 541-02-5 65997-18-4 10043-35-1 540-97-6 556-67-2 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548096842 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27330201 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001412 |
Volym | 40.280 |