Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"3047.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Produkten kan variera
PIT en1.0a-5m-s
Artikelnummer: 401111
Aktiveringsbrytare, 3 steg, 1 signalkontakt, 6-trådig kabel (5 m) med
öppen ände.
Ditt pris
SEK3,047.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | CE |
Självövervakat | nein |
Teknisk data
Reläutgångar
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 125 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 0.3 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 30 |
Max. ström DC12 säkerhetskont. | 1 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
0
50 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kabellängd | 5 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningstyp | 5m Kabel |
Kåpmaterial underdel | PP |
Mått höjd | 125 |
Mått bredd | 45 |
Mått djup | 45 |
Diameter | 45 |
Nettovikt | 361 |
Bruttovikt | 388 |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kod | 4046548065145 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371238 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002571 |
Volym | 0 |