Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable","price":"44.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Produkten kan variera
SafetyNET p Cable
Artikelnummer: 380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på
enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
Ditt pris
SEK44.00
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
UKCA cURus |
Teknisk data
Elektriska data
Mätspänningstyp U1 | DC |
Märkström | 0.5 A |
Isoleringsmotstånd kabel K1 | 500 Mohm x km |
Typ. vågimpedans K1 | 100 ohm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 70 °C |
Mekaniska data
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PE |
Material skärmyta K1 | Sn |
Kabelkategori K1 | Cat5e |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6.9 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.35 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 22 |
Kabling K1 | stjärnfyra |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Antal ledare | 4 |
Kabelgodkännande K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Nettovikt | 70 g |
Bruttovikt | 70 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444995 |
EAN-kod | 4046548054071 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060307 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000001 |
ETIM-referensfunktion | EC003249 |
Volym | 0 |