Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"C1000038","name":"Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK","price":"145.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Artikelnummer: C1000038
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
Ditt pris
SEK145.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Typ. ledarresistans K1 | <= 55,4 ohm/km vid 20 °C |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 85 °C |
Omgivningstemperatur med UL | 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | CuZn förnicklat |
Kontaktytor material 1 | Au |
Tätningsmaterial | FKM |
Material för uttag | CuZn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
Kabellängd | 0.5 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | svart |
Färg på huset | gul, liknande RAL1004 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 8 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5.5 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.34 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 22 |
Kabling K1 | 5 trådar för utfyllnad |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 5 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-2 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Vridm. låsskruv | 0,4 Nm |
Nettovikt | 29 g |
Bruttovikt | 32 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548102864 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |