Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000063","name":"PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A","price":"25741.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Produkten kan variera
PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A
Artikelnummer: 8C000063
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR... Mer
Ditt pris
SEK25,741.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Generell information
Godkännande |
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Matningsspänning med faser |
3×400 VAC, +32/-50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/-58 %, 50/60 Hz |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 8 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 45 °C |
Kylningstyp | inbyggd fläkt |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mått höjd | 343 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 265 mm |
Nettovikt | 3650 g |
Bruttovikt | 5250 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kod | 4046548100839 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023101 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC001857 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals
SEK1,116.00