Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"1S000009","name":"PES actuator board ec en","price":"7702.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00900009049094","0090000904909480X9"]}
Produkten kan variera
PES actuator board ec en
Artikelnummer: 1S000009
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält för
kontaktorernas ställdonsteknik, med hjälpkontaktorer 24 V DC,manöverfältmärkning på engelska,
medföljande dokument på engelska och ty... Mer
Ditt pris
SEK7,702.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, manöverfält för kontaktorernas ställdonsteknik, med hjälpkontaktorer 24 V DC,manöverfältmärkning på engelska, medföljande dokument på engelska och tyska.
Generell information
Godkännande | CE |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mått höjd | 133 mm |
Mått bredd | 297 mm |
Mått djup | 160 mm |
Nettovikt | 1120 g |
Bruttovikt | 1170 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-kod | 4046548094336 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242291 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 22.066 |
Tillbehör – tillval
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK133.00
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
SEK133.00
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK133.00
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, blå.
SEK171.00
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, svart.
SEK171.00
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, röd.
SEK171.00
Lämplig för
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, blå.
SEK133.00
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, röd.
SEK133.00
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, längd 1 m, anslutning 4 mm, svart.
SEK133.00
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, röd.
SEK171.00
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulärt utbildningssystem, mycket flexibel
anslutningskabel, med isolerade säkerhetskontakter, längd 1 m,
anslutning 4 mm, svart.
SEK171.00