text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
303 produkter hittades
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, huvudmodul, distribuerat system PSSuniversal I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET ...

På begäran
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNE ...

SEK8,104.00
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNE ...

SEK6,490.00
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, Saf ...

På begäran
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...

SEK590.00
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 3 konfigurerbara spänningsområden, 0–10 V, enpoli ...

SEK2,106.00
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 2 konfigurerbara strömområden, 0/4–20 mA, enpolig ...

SEK2,106.00
PSSu E F AI I
312260
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0 –25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning ...

SEK1,662.00
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...

SEK504.00
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 ingångar.

SEK424.00
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24 V DC 0,5 A, sekundär 15 V DC 0,6 A, sekundär –15 V ...

SEK1,384.00
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24 V DC 0,5 A, sekundär 5 V DC 2 A, kontinuerlig effe ...

SEK1,069.00
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 10 A, slutare, potentialfri.

SEK1,265.00
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, termoelement med bokstäverna R, S, B, J, T, E, K, ...

SEK2,135.00
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 2 A, slutare, potentialfri.

SEK1,225.00
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

SEK2,135.00
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24 V DC 0,5 A, sekundär 10 V DC 1 A, sekundär –10 V D ...

SEK1,384.00
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

SEK2,215.00
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A.

SEK497.00
PSSu E F PS1
312191
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 2 A, inmatning periferimatnin ...

SEK1,191.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning