Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Security-SD-kort med 4 GB och extra säkert minne för
krypterat innehåll, t.ex. licenser eller kopieringsskydd. Stöds frå ...
SEK1,925.00
Baslicens för programvaran PSSu Assistant Startup Tool för användning
av fullversionen på en arbetsstation. Innehåller e ...
SEK2,834.00
Användarlicens för programvaran PSSu Assistant Startup Tool föranvändning
av fullversionen på ytterligare en arbetsstati ...
SEK1,382.00
Upgrade licence for updating the version number of an present basic
licence for the full version of the PSS WIN-PRO soft ...
SEK13,228.00
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence k ...
SEK12,306.00
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for ac ...
SEK35,350.00
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licenc ...
SEK4,615.00
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for ...
SEK12,418.00
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic
licence for the service version of the PSS WIN-PRO ...
SEK4,911.00
500 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner.
Obegränsad användningstid. Aktivering via https://depot ...
SEK1,176.00
10 000 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner.
Obegränsad användningstid. Aktivering via https://de ...
SEK14,113.00
5 000 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner.
Obegränsad användningstid. Aktivering via https://dep ...
SEK7,450.00
1 000 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner.
Obegränsad användningstid. Aktivering via https://dep ...
SEK1,569.00
USB-kryptominne i robust metallhölje. For säker och
komfortabel lagring och överföring av PASunits. Inklusive 16 GB
USB ...
SEK1,489.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande