text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
14 produkter hittades
PNOZ mm0p 24VDC
772000
PNOZ mm0p 24VDC
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, basmodul, ej expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra hal ...

SEK7,546.00
PNOZ mm0p-T
772010
PNOZ mm0p-T
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, basmodul, inte expanderbar, för utökade omgivningsförhållanden, 2 ...

SEK10,754.00
PNOZ mm0.1p
772001
PNOZ mm0.1p
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, basmodul, expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvle ...

SEK7,989.00
PNOZ mm0.2p
772002
PNOZ mm0.2p
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, basmodul, expanderbar, gränssnitt för säker anslutning till en an ...

SEK9,677.00
PNOZ mml1p
772020
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, expansionsmodul, säker koppling mellan PNOZmulti-styrningar.

SEK3,515.00
PNOZ mml2p
772021
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, anslutningsmodul för säker anslutning av distribuerade I/O-module ...

SEK3,515.00
PNOZ mmc1p ETH
772030
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, kommunikationsmodul, Ethernet, TCP/IP, Modbus/TCP.

SEK2,931.00
PNOZ mmc2p seriell
772031
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, kommunikationsmodul, 1 seriellt gränssnitt RS232.

SEK1,688.00
PNOZ mmc11p CAT
772036
PNOZ mmc11p CAT
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul, EtherCAT.

SEK4,536.00
PNOZ mmc12p PL
772019
PNOZ mmc12p PL
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul, ETHERNET POWERLINK.

SEK4,314.00
PNOZ mmc7p CC
772035
PNOZ mmc7p CC
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul, CC-Link.

SEK4,461.00
PNOZ mmc6p CAN
772034
PNOZ mmc6p CAN
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul, CANopen.

SEK4,620.00
PNOZ mmc4p DN
772033
PNOZ mmc4p DN
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul, DeviceNet.

SEK4,620.00
PNOZ mmc3p DP
772032
PNOZ mmc3p DP
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul, PROFIBUS.

SEK4,620.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning