Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar, förpackningen innehåller = 4st., 2 st. hylskontakter
4-poliga, 2 st. hylskontak ...
SEK804.00
Stilleståndsövervakningsrelä för övervakning av stillestånd hos
motorer med likström eller trefasström, 2 växlingskontak ...
SEK4,198.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...
SEK2,207.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...
SEK2,207.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,439.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,172.00
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mäts ...
SEK3,893.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,172.00
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12
mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 2 ...
SEK2,316.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,193.00
Strömövervakningsrelä för övervakning av maximala strömvärden, anpassas
polning av mätingångarna, 12 mätområden från 0,0 ...
SEK2,579.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,193.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,172.00
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12
mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 2 ...
SEK2,316.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,172.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 0,40–400 Hz, mätspänning 1 V AC/DC, bre ...
SEK1,700.00
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mäts ...
SEK4,170.00
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mäts ...
SEK3,893.00
Temperaturövervakningsrelä, används som överhettningsskydd till
motorer, generatorer, etc., 2 hjälpkontakter, 2 växlarko ...
SEK1,114.00
Felspänningsövervakning av svetstransformatorer enligt VDE 0545, 6
mätingångskretsar 0–690 V AC/DC, 50 Hz–1 kHz, aktiver ...
SEK8,692.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande