Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, ...
SEK1,289.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, ...
SEK819.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, ...
SEK566.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, ...
SEK361.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, ...
SEK289.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 ...
SEK361.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 ...
SEK1,289.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 ...
SEK566.00
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 ...
SEK819.00
Anslutningskabel för PSENscan, 17-pol. M12-hylskontakt, rak, A-
kodad, skärmad, kabellängd: 2 m
SEK485.00
Anslutningskabel för PSENscan, 17-pol. M12-hylskontakt, rak, A-
kodad, skärmad, kabellängd: 5 m
SEK822.00
Anslutningskabel för PSENscan, 17-pol. M12-hylskontakt, rak, A-
kodad, skärmad, kabellängd: 10 m
SEK1,302.00
Anslutningskabel för PSENscan, 17-pol. M12-hylskontakt, rak, A-
kodad, skärmad, kabellängd: 20 m
SEK2,227.00
Anslutningskabel för PSENscan, 17-pol. M12-hylskontakt, rak, A-
kodad, skärmad, kabellängd: 50 m
SEK4,796.00
Anslutningskontakt, 12-pol. M12-stickkontakt, rak, A-kodad, 12 x 0,25
mm², 5 m
SEK398.00
Anslutningskontakt, 12-pol. M12-stickkontakt, rak, A-kodad, 12 x 0,25
mm², 10 m
SEK517.00
Anslutningskontakt, 12-pol. M12-stickkontakt, rak, A-kodad, 12 x 0,25
mm², 20 m
SEK756.00
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig
urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M12-
...
SEK300.00
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig
urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M8-
s ...
SEK300.00
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
SEK288.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande