Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Regel för mekanisk låsning kombinerat med säkerhetsbrytaren
PSEN me1 eller PSEN cs.
SEK1,855.00
Säkerhetsbrytargångjärn, monteringsläge höger, 4-polig M12
stiftkontakt, 2 öppnarkontakter, skyddsklass IP67.
SEK1,825.00
Regel för mekanisk låsning kombinerat med säkerhetsbrytaren
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 och PSEN ma1.4.
SEK1,837.00
Mekanisk regel, för säkerhetsbrytare PSEN me1 eller PSEN cs med
låsning (kan inaktiveras) och nödöppning.
SEK2,318.00
Säker gångjärnsbrytare, monteringsläge vänster, M12 4-pol. stickkontakt,2
Ö, IP67.
SEK1,825.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao ...
SEK1,255.00
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12/5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...
SEK1,281.00
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12/5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...
SEK1,710.00
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12/5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...
SEK1,447.00
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12/5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...
SEK1,537.00
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12/5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...
SEK1,626.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,med
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 ...
SEK327.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, kan limmas fast,med
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 ...
SEK327.00
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon,
förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning
24 ...
SEK2,455.00
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö,
matningsspänning 24 ...
SEK2,455.00
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon,
förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö,
matningsspänning ...
SEK2,021.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = ...
SEK293.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = ...
SEK293.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = ...
SEK293.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = ...
SEK293.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande