Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Reflektionsljusbrytare med bakgrundsbortkoppling, brytarområde 30–100
mm, 4-pol. M8-stiftkontakt, halvledarutgång (posit ...
SEK2,331.00
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, kodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med Power Reset, 8-polig M12-st ...
SEK4,330.00
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, fullkodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med Power Reset, 8-polig M1 ...
SEK4,483.00
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, unikt kodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med Power Reset, 12-polig ...
SEK4,358.00
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-try ...
SEK1,199.00
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, fullkodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med automatisk återställnin ...
SEK4,510.00
Säker inkremental rotationsencoder, 4 096 pulser per varv, med
sin/cos-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäd ...
SEK4,244.00
Säker inkremental rotationsencoder, 4 096 pulser per varv, med
sin/cos-gränssnitt, ihålig axel upp till 12 mm, kompatibe ...
SEK4,244.00
Regel för mekanisk låsning kombinerat med säkerhetsbrytaren
PSEN me1 eller PSEN cs.
SEK1,855.00
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med
HTL-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäderki ...
SEK4,244.00
Säkerhetsbrytargångjärn, monteringsläge höger, 4-polig M12
stiftkontakt, 2 öppnarkontakter, skyddsklass IP67.
SEK1,825.00
Regel för mekanisk låsning kombinerat med säkerhetsbrytaren
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 och PSEN ma1.4.
SEK1,837.00
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med
HTL-gränssnitt, ihålig axel upp till 12 mm, kompatibel me ...
SEK4,244.00
Mekanisk regel, för säkerhetsbrytare PSEN me1 eller PSEN cs med
låsning (kan inaktiveras) och nödöppning.
SEK2,318.00
Säker gångjärnsbrytare, monteringsläge vänster, M12 4-pol. stickkontakt,2
Ö, IP67.
SEK1,825.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao ...
SEK1,255.00
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12 5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...
SEK1,460.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, ...
SEK1,114.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, ...
SEK1,370.00
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...
SEK128.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande