Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Stickkontakt, 5-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiamete ...
SEK155.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterd ...
SEK155.00
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG
22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
SEK217.00
Stickkontakt, 5-polig, rak kontakt M12, B-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiame ...
SEK214.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK346.00
Stickkontakt, 5-polig (4+FE), skärmad, rak hylsa M12, L-kodad
(Power), crimpanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zi ...
SEK611.00
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig),
kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
SEK242.00
Stickkontakt, 5-polig, rak hylsa M12, B-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiamete ...
SEK214.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-koda ...
SEK346.00
Anslutningsdon, T-adapter, IP67, 2x M12-hylskontakt, 5-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, 5-polig, A-kodad, intern kabe ...
SEK201.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, B-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterd ...
SEK214.00
Stickkontakt, 5-polig (4+FE), skärmad, rak hylsa M12, L-kodad
(Power), crimpanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zi ...
SEK611.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad hylsa M12, B-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat,
kabelns ytterdia ...
SEK214.00
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad,
IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelförsk ...
SEK406.00
Stickkontakt, 5-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiame ...
SEK155.00
Stickkontakt, 5-polig, vinklad hylsa M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdia ...
SEK155.00
Stickkontakt, 8-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ...
SEK300.00
Tillbehör PDP67 F4 code, anslutningsadapter för anslutningskabel till
utvärderingsenhet
SEK295.00
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabeln ...
SEK280.00
Tillbehör PDP67 F4 code VA, anslutningsadapter för anslutningskabel till
utvärderingsenhet, gängningsmaterial: Rostfritt ...
SEK368.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande