PRCM-styrmodulerna innehåller både robot- och säkerhetsstyrningen. Dra nytta av hög säkerhet: PRCM garanterar säkerhetsfunktionerna STO och SBC samt säkerhetsstyrningens säkerhetsfunktioner för robotsystem. Genom det effektiva Motion Control-styrsystemet aktiverar du enkelt ytterligare axlar, exempelvis gripare eller linjära slädar. Dessutom är PRCM öppen för funktionella expansioner med ROS eller IEC 61131-3.
Styrmodulen PRCM
Öppna och effektiva styrmoduler
Styrmodulen PCRM – dina fördelar
- Plug & Work-principen för enkel idrifttagning
- öppen för funktionella expansioner med ROS eller IEC 61131-3
- Motion Control-styrsystemet möjliggör aktivering av ytterligare axlar
Egenskaper för styrmodulen PCRM
- robot- och säkerhetsstyrning i ett
- kompakt format
- behandling som passar industrin
ROS programvara med öppen källkod
ROS-modulerna från Pilz är ROS-paket av mycket hög kvalitet. De lämpar sig såväl för användning i industriella som icke-industriella miljöer. Våra medarbetare ger dig gärna individuell rådgivning om ROS via ros@pilz.de.