Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Manövermodulerna PRTM

Mobil manövermodul för intuitiv programmering

Manövermodulen PRTM

Den mobila manövermodulen PRTM har snabba processorer för krävande visualiserings- och manövertillämpningar. Det grafiska användargränssnittet är utrustad med intuitiv touch-användning. Dessutom sitter knappar för enkel Teaching på manövermodulens baksida.

Stationära paneler är ingen match för PRTM: De mobila manövermodulerna har integrerade Safety-element, Windows Embedded Standard 7 och ger prestanda på PC-nivå. Förutom det ergonomiska höljet har PRM även en HD-display.

  • hög effektivitet vid användningen
  • touch-användning
  • knappar för Teaching sitter på manövermodulens baksida
  • intuitiv programmering via manöver- och visualiseringsprogramvaran
  • ergonomisk utformning
Fördelar med manövermodulen PRTM
Egenskaper för manövermodulen PRTM
  • Teaching-funktion
  • diagnostikfunktion
  • 2 aktiveringsbrytare med 3 lägen
  • driftsättsväljare
  • nödstoppsknapp
  • 10,1" display, 1200 × 800 px

ROS programvara med öppen källkod

ROS-modulerna från Pilz är ROS-paket av mycket hög kvalitet. De lämpar sig såväl för användning i industriella som icke-industriella miljöer. Våra medarbetare ger dig gärna individuell rådgivning om ROS via ros@pilz.de.

ROS Logo

Produktutbud: Manövermodulerna PRTM

PRTM Manövermodulerna

Med manövermodulen PRTM får du ett omfattande och intuitivt manöverkoncept för smidig programmering, Teaching och diagnostik.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk