Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PASmotion och PASconfig SDrive – Motion Control Engineering-verktyg

Motion Control Engineering-verktyg

Med Pilz Motion Control Engineering-verktygen kan drivenheter snabbt och enkelt konfigureras, programmeras och övervakas på ett säkert sätt. Använd vår driftteknikprogramvara för att parametrera Safe Motion-funktioner, generera processer och utföra diagnoser. Grunden för hela programmeringen är en Soft-PLC enligt IEC 61131-3.

Fördelar med PMC Engineering-verktygen:

Med PASmotion, programvaran för parametrering av drivningsuppgifter, får du:

  • hög användarvänlighet och tidsbesparing tack vare färdiga funktionsblock
  • öppenhet mot alla systemomgivningar
  • parametrering istället för programmering eftersom det finns bas- och applikationsprojekt
  • snabb och enkel idrifttagning av drivenheterna med hjälp av grafiska verktyg och minnesoscilloskop
  • kostnadsfri nedladdning
  • flera språk

Med PASconfig SDrive, programvaran för att parametrera säkerhetsfunktioner, kan du dra nytta av:

  • snabb och intuitiv idrifttagning – du lär dig programvaran på en timme utan utbildning
  • ökad säkerhet eftersom antalet felinmatningar minimeras
  • flexibel, fritt konfigurerbar tilldelning av in- och utgångar till säkerhetsfunktionerna

Egenskaper hos PMC Engineering-verktygen

Egenskaper hos PMC Engineering-verktygen

Följande egenskaper gäller alla PMC Engineering-verktyg:

  • programmering enligt IEC 61131-3
  • externa enheter kan enkelt integreras via olika bussystem – tack vare resurshanteraren
  • alla konfigurationsdata tillgängliga i ett projekt – från projektering till idrifttagning

 

Huvudfunktionerna i PASmotion:

  • grafisk editor för rörelseförlopp
  • mäta rörelser – med grafisk visning
  • parametrera enheter (t.ex. servoförstärkarna PMCprotego/PMCtendo och Motion Control-styrningen PMCprimo)
  • parameteringshjälp för direkt hjälp utan behov av andra bruksanvisningar
  • I/O-statusinformation

Huvudfunktionerna i PASconfig SDrive:

  • parametrering av säkerhetsfunktioner
  • statusinformation för ingångar och utgångar
  • enhetsomvandlare
  • säkerhetskopiering till SD-kort
  • rapportfunktion

Med PASmotion kan mångsidiga tillämpningar utformas:

  • servopress
  • flygande såg
  • fyllning
  • inlindning
  • FFS-maskiner
  • etikettering
  • mekaniska kamskivor
  • vertikala axlar
Med PASmotion kan mångsidiga tillämpningar utformas

Här ser du exempel på i vilka branscher Pilz Motion Control redan används: