Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Tillbehör till Motion Control-styrsystemen PMCprimo DriveP – tekniska egenskaper

Tillbehören till Motion Control-styrsystemen PMCprimo utgörs av olika anslutningskablar och instickskort och kompletterar varje tillämpning.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

Jämför Nedladdning

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Jämför Nedladdning

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Jämför Nedladdning

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Jämför Nedladdning

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Jämför Nedladdning

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C. spare part plug X40

Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Jämför Nedladdning

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

Jämför Nedladdning

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

Jämför Nedladdning

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk