Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Motion Control-styrsystemen PMCprimo C – tekniska egenskaper

PMCprimo C-kortet är integrerat i servoförstärkaren PMCprotego D. Därmed skapas det kompletta Motion Control-styrsystemet PMCprimo Drive P, som kan utökas ytterligare med Safe Motion-funktioner genom att säkerhetskortet sätts in.

Motion Control-kortet PMCprimo C2 har hög prestanda och möjliggör god produktivitet och processkvalitet. Om du sätter in det i servoförstärkaren PMCprotego D får du Motion Control-styrsystemet PMCprimo DriveP.

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PMCprimo C.0/A/A/2

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: none.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/B/2

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software option: none.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/B/5

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/B/7

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation, path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/B/3

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/B/6

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/A/7

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation, path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/A/3

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/A/4

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/A/5

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/A/6

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/A/B/4

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: IEC 61131-3 programming.

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/A/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/A/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: none

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/B/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: none

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/B/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/B/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/B/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/B/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/B/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/A/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/A/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/A/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Jämför Nedladdning

PMCprimo C.0/C/A/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Jämför Nedladdning

PMCprimo C2.0/C/C/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: none

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk