Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Motion Control-styrsystemen PMCprimo

Styrsystem för enkla användningar upp till High End

Motion Control-styrsystemen PMCprimo

Styrsystemen PMCprimo har både PLC- och Motion-funktioner. De tar hand om automationen, inklusive rörelsestyrningen, i en anläggning. Det kan göras för många olika servoaxlar.

PMCprimo står för hög prestanda och flexibilitet. Upp till 32 axlar kan kopplas ihop flexibelt som en elektronisk huvudaxel, och CNC-uppgifter kan lösas. Standardfunktioner som ”Flygande såg”, ”Tvärskärare” och ”Kamskivsfunktioner” finns sparade som funktionsblock. Det finns även maskinfunktioner som ”Flowpack-förpackning”. Genom att använda innovativa funktioner som fjärrunderhåll, automatisk parametrering av utbytta systemkomponenter och sharing av alla I/O får du kraftfulla lösningar med hög tillgänglighet.

Nyhet: Motion Control-styrsystemet PMCprimo C2 – nu med ännu högre prestanda

De kraftfulla Motion Control-styrsystemen PMCprimo C2 har PLC-, Motion Control- och CNC-funktioner och hjälper dig att utforma alla dina styruppgifter. Med sin höga prestanda, starka 1,3 GHz-processor och FPGA är PMCprimo C2 valet för hög produktivitet och processkvalitet. Dra nytta av snabb idrifttagning tack vare programmering med soft-PLC enligt IEC 61131!

USB-gränssnittet garanterar enkel import och export av data. Med PMCprimo C2 får du tillgång till EtherCAT Master-gränssnittet. Dessutom stöder PMCprimo C2 olika Master-och-Slave-kommunikationsgränssnitt, som t.ex. Modbus/TCP, CAN och PROFIBUS-DP-S. Styrsystemen möjliggör även parallell drift av flera kommunikationsnätverk (EtherCAT/CANopen).

Motion Control-styrsystemen PMCprimo C2

Välj utifrån behovet:

Safe Drive-baserat: PMCprimo DriveP

I den Safe Drive-baserade Motion Control-lösningen integreras Motion Control-styrningen som tillvalskort i servoförstärkaren. Ytterligare servoförstärkare kan enkelt kopplas in via driftbussen. Med PMCprimo DriveP får du med andra ord en kompakt lösning för din tillämpning med högsta prestanda!

Dessutom är lösningen lätt att utöka med driftintegrerade säkerhetsfunktioner: det gör du med säkerhetskortet PMCprotego S. De säkra rörelse- stopp- och bromsfunktionerna ger kortare installationstider och lägre underhållskostnader. I enheten kombineras Motion Control-, PLC- och Safety-funktioner.

Controller-baserat: PMCprimo MC

Med sin controller-baserade maskinvaruplattform utgör PMCprimo MC som central lösning grunden för ett öppet system. Tack vare controllerns mångsidiga gränssnitt är PMCprimo MC det rätta valet även för omfattande applikationer! Den höga processorkapaciteten möjliggör korta cykeltider även vid komplexa applikationsprogram. Därmed kan krävande maskinprocesser utformas på bästa sätt.

Fördelar med Motion Control-styrsystemen PMCprimo

Tar inte mycket plats tack vare integrerad lösning: PMCprimo DriveP – Safe Drive-baserat

  • kraftfulla soft-PLC enligt IEC 61131 och överskådlig programmeringsgränssnitt
  • lämpligt för Motion Control- och CNC-tillämpningar, möjlig anslutning till värddator, enkel expansion med externa I/O genom PSSu-anslutning
  • snabb idrifttagning via SD-kort möjlig efter byte av komponenter, vilket ger högre maskintillgänglighet
  • lägre kostnader med integrerade PLC-, Motion- och CNC-funktioner, små kopplingsskåp tack vare integrerad lösning
Tar inte mycket plats tack vare integrerad lösning: PMCprimo DriveP – Safe Drive-baserat

Öppenhet ger flexibilitet: PMCprimo MC – controller-baserat

  • fler gränssnitt stöder integrering i många olika automationsmiljöer
  • lämpligt för komplexare applikationsprogram tack vare hög processorkapacitet
  • kostnadseffektiv styrningslösning för applikationer med upp till 16 axlar
Öppenhet ger flexibilitet: PMCprimo MC – controller-baserat

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper hos det kompakta, kraftfulla styrsystemet PMCprimo DriveP

Tekniska egenskaper hos det kompakta, kraftfulla styrsystemet PMCprimo DriveP

  • sköter styruppgifter med särskilt hög prestanda
  • modulär, kompakt helhetslösning genom att sätta in Motion Control-kortet PMCprimo C i servoförstärkaren
  • för alla säkerhetsrelaterade tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1
Tekniska egenskaper hos det öppna, controller-baserade styrsystemet PMCprimo MC

Tekniska egenskaper hos det öppna, controller-baserade styrsystemet PMCprimo MC

  • enkelt att utforma komplexa maskinprocesser för många axlar tack vare hög processorkapacitet
  • kan integreras flexibelt i alla automationsmiljöer tack vare många gränssnitt: 3 givare, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP Slave + 3 x CANopen
  • 16 digitala ingångar och lika många digitala utgångar skapar förutsättningarna för en kostnadseffektiv styrningslösning

Motion Control-styrsystemen PMCprimo – lämpliga lösningar för alla behov

Med Pilz Motion Control är alla funktioner i din anläggning anpassade till varandra. Det ger en smidig produktionsprocess, få driftstopp och följaktligen en mer kostnadseffektiv produktion. Dra nytta av de många funktionerna:

  • IEC 61131-3
  • stötfri positionering
  • virtuell huvudaxel
  • elektrisk växel
  • kamdrift
  • registerstyrning
  • banspänningsreglering
  • linjär- och cirkulärinterpolation
  • elektroniskt programverk
  • snabba ingångar för tryckmärkesigenkänning
Rätt lösning för alla behov

Motion Control-styrsystemen PMCprimo – passar många olika användningar

Motion Control-styrsystemen PMCprimo – passar många olika användningar
  • Transport och sortering: t.ex. synkronisering (i transportörer indelade i fack), definierade luckor/avstånd, fyllning av mellanrum, stötfri transport av papper och vätska osv.
  • Förpackning i många olika former: t.ex. folieinslagning, flowpack, blister, papper, påsförpackning
  • Tryck, papper och etiketter: t.ex. förse med tryck (datum osv.), tillskärning av papper, stapling, transport, specialtryck som ugnsknappar, kartong- eller flerfärgstryck, påklistring på CD-skivor, påsar, vykort osv.)
  • Palletering och kartonering: t.ex. stapling, Pick and Place, brickförpackning
  • Specialverktygsmaskiner: t.ex. slipmaskiner, svarvar
  • Speciallösningar för provbänkar: t.ex. positionering, vridmomentsreglering, interpolering och transformering, robotteknik

Vårt produktutbud: PMCprimo – för styr- och rörelsefunktioner

PMCprimo DriveP

Kompakt Safe Drive-baserat styrsystem för hög processkvalitet – kan utvidgas med driftintegrerade säkerhetsfunktioner som tillval.

PMCprimo C2

Motion Control-kortet PMCprimo C2 har hög prestanda och möjliggör god produktivitet och processkvalitet. Om du sätter in det i servoförstärkaren PMCprotego D får du Motion Control-styrsystemet PMCprimo DriveP.

PMCprimo MC

Dra nytta av den höga flexibilitet som öppenhet ger – med det controllerbaserade styrsystemet PMCprimo MC: rätt val för omfattande applikationer!

Tillbehör PMCprimo

Tillbehören till Motion Control-styrsystemen PMCprimo utgörs av olika anslutningskablar och instickskort och kompletterar varje tillämpning.
PMI 6 primo

PMI 6 primo

PMI 6 primo har PLC-, Motion- och CNC-funktioner. De sköter styr- och rörelseuppgifter från servoaxlar med högsta prestanda.

PMI 6 primo