Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Energilagrare PMCenergy SD – tekniska egenskaper

Spara energi med PMCenergy SD genom mellanlagring av bromsenergin.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PMCenergy SD.B2

Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo amplifiers. expands the storage volume up to 1600 Ws PTC resistor 35W / 1750Ohm Current peak 40 A

Jämför Nedladdning

PMCenergy SD.E1

Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking energy from the Servo amplifiers. Storage volume up to 1600 Ws

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk