Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Servoförstärkaren PMCprotego D

PMCprotego D – uppnå mer med Safe Motion

Servoförstärkaren PMCprotego D

Använd den moderna servoförstärkaren PMCprotego D som driftstyrning överallt där maximal flexibilitet och säkerhet efterfrågas! Driftstyrningen stöder alla relevanta fältbussystem, återkopplingstyper och motortyper. PMCprotego D kan enkelt integreras i befintliga anläggningsomgivningar. Detta garanterar öppenhet för andra system som är vanliga på marknaden.

Funktionen ”Säkert frånkopplat vridmoment – Safe Torque Off (STO)” finns redan i grundutförandet (on board). Många ytterligare säkerhetsfunktioner, som säkert reducerad hastighet, säkert driftstopp och säkert stillestånd, kan enkelt fås med säkerhetskortet PMCprotego S. Säkerhetsfunktionerna är oberoende av vilken motor- och givartyp som används. Tack vare Safe Motion-lösningen kan du uppnå Performance Level PL e för varje återkoppling.

PMCprotego ger flexibilitet med stort F: servoförstärkaren kan även användas som safe drive-baserad Motion Control-styrning. Du behöver bara sätta in tillvalskortet PMCprimo C i den andra kortplatsen i PMCprotego D för att skapa ett kompakt All-in-One Motion Control-system.

 

Övertygande fördelar med den styrtekniska bästsäljaren

  • driftintegrerade säkerhetsfunktioner upp till PL e med alla typer av återkoppling oavsett givartyp
  • stöder många olika fältbussar, återkopplingstyper och motortyper
  • modulärt system med två modulplatser för säkerhetskort och I/O-expansionskort eller Motion Control-kort
  • låga investeringskostnader eftersom den kan integreras i den befintliga automationsomgivningen
  • säker bromsaktivering vid vertikala axlar i kombination med säkerhetskortet PMCprotego S
  • sänkta kostnader genom att använda varianter med låg manöverspänning (1x 110 V AC till 3x 230 V AC, storlek 01–24)

Flexibel driftstyrning – egenskaperna hos PMCprotego D

Flexibel driftstyrning
  • 3 storlekar med märkström 1–12 A, 24 A och 24–72 A för olika tillämpningsområden
  • säkert frånkopplat vridmoment (STO) finns redan i grundutförandet, ytterligare säkerhetsfunktioner i kombination med ett säkerhetskort
  • modulplats för expansionskort (fältbuss, säkerhetskort, Motion Control-kort osv.)
  • servoförstärkare för motorer med återkoppling som resolver eller sinus-cosinus-encoder (Hiperface, Endat), BiSS, inkrementalgivare eller sensorlöst
  • givarlös drift för synkron- och asynkronmotorer upp till 60 000 varv/min
  • SD-kortplats för snabb idrifttagning och service
  • Kommunikation: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (under utarbetning) eller, med tillvalskort, PROFINET och PROFIBUS
  • kontrolltecken för användning världen över

Styr alla tillämpningar enkelt med PMCprotego D

  • mångsidig tillämpning eftersom det finns stöd för mer än 50 återkopplingssystem och olika slags motorteknik
  • komplexa utmaningar blir lätta att lösa med integrerade, styrtekniska lösningar (mycket tyst gång, t.ex. för medicinska tillämpningar och högre varvtal)
  • EU-standarder uppfylls, t.ex. standarder för energibesparingar och säkerhetsteknik
  • enkel manövrering och hantering för snabb omsättning och idrifttagning

 

Styr alla tillämpningar enkelt med PMCprotego D

Integrerad diagnostik

Servoförstärkaren gör all information och alla meddelanden tillgängliga för det överordnade styrsystemet: 

  • Motordata
  • Styrdata
  • Tillstånd hos de olika gränssnitten
  • felmeddelanden
  • varningsmeddelanden
  • rörelseprocesser

Använd de grafiska hjälpmedlen för grafisk bearbetning av data.

Övervaka anläggningens tillstånd hela tiden med PMCprotego D så att du kan åtgärda eventuella fel snabbt. Då sparar du tid vid idrifttagningen och under produktionen!

 

Integrerad diagnostik

Branschanvändning av servoförstärkare

Vårt produktsortiment: Servoförstärkaren PMCprotego D

Tillbehör till PMCprotego D

Välj från det stora utbudet med passande tillbehörsdelar. Kontakta oss gärna om du behöver individuellt anpassade varianter.
Energilagrare PMCenergy SD

Energilagrare PMCenergy SD

Spara energi med driftteknik: De nya energilagrarna PMCenergy SD sparar energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5!

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in