Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Få fart på driften!

Servoförstärkare PMCtendo DD

Använd de moderna servoförstärkarna PMCtendo DD som driftstyrning för olika slags motorteknik. Du kan driva alla vanliga motorer som servo-, asynkron- och linjärmotorer samt applikationer med specialmotorer. Använd servoförstärkaren PMCtendo DD för både enkelaxel- och multiaxeltillämpningar!

Servoförstärkarna PMCtendo DD

  • kompakt och tar inte mycket plats
  • en mycket lönsam lösning vid låga krav på säkerhet, eftersom den säkra STO-funktionen finns redan i grundutförandet
  • öppen för olika fältbussar tack vare modulplats för I/O-expansionskort

Överblick över egenskaperna

Överblick över egenskaperna
  • servoförstärkare för motorer med återkoppling som resolver eller sinus-cosinus-encoder (Hiperface, Endat)
  • Drift av synkron-, asynkron- och linjärmotorer samt andra motorer
  • CANopen-gränssnitt
  • positioneringsstyrning
  • elektrisk växel
  • kompakt konstruktion för små kopplingsskåp
  • modulplats för I/O-expansionsnummer (fältbuss osv.)
  • integrerad motorbromsstyrning

Integrerad diagnostik

Servoförstärkaren gör all information och alla meddelanden tillgängliga för det överordnade systemet: 

  • motordata
  • styrdata
  • tillstånd hos de olika gränssnitten
  • felmeddelanden
  • varningsmedelanden
  • rörelseprocesser

Använd de grafiska hjälpmedlen för grafisk bearbetning av data!

Vårt produktsortiment: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Den kompakta serien PMCtendo DD5 – med ”säkert frånkopplat vridmoment”.

Tillbehör PMCtendo DD

Välj från ett stort utbud av tillbehörsdelar. Det finns individuellt anpassade varianter beroende på applikation. Kontakta oss!