Säkra radarsensorer används när optoelektroniska sensorer har nått sina gränser: tuffa miljöer, t.ex. tillämpningar utomhus eller materialbearbetning, kan övervakas säkert med PSENradar. Radartekniken (FMCW: frequency modulated continuous wave) säkerställer nämligen hög tillgänglighet även vid yttre påverkan som t.ex. damm, smuts, regn, ljus, flygande gnistor och vibrationer.
Volymövervakningen som ligger till grund för detta, med en frekvens på 24–24,25 GHz, kan användas upp till SIL 2, PL d och kategori 3, vilka ofta är en förutsättning för robotapplikationer. Helhetslösningen har dessutom ytterligare gränssnitt som Ethernet, Profisafe och FSoE och möjliggör därmed även smidig användning av säkerhetsradarsensorn vid retrofit-applikationer.
Den säkra radarsensorn PSENradar erbjuder tillsammans med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 en säker helhetslösning för övervakning av skyddszoner – inklusive bedömning av överensstämmelse för hela maskinen eller anläggningen.