Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Rotationsencodern PSENencos egenskaper

Rotationsencodern av standardtyp kan används i automationssystemet PSS 4000 tillsammans med ytterligare komponenter för att fastställa säkert läge och säker hastighet.

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Jämför Nedladdning

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Jämför Nedladdning

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Jämför Nedladdning

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk