Rotationsencodern PSENenco används för att fastställa position och hastighet. Den rotationsencoder som finns i den första utbyggnadsnivån är en absolutvärdesgivare som används i automationssystemet PSS 4000. Den ger diversitära absoluta positionsvärden vars rimlighet kontrolleras i programvarublocket. Sensorn har ett magnetiskt och ett optiskt mätsystem. Du får två enheter i en!
Rotationsencodern PSENenco
Rotationsencoder av standardtyp – men säker
Fördelarna med säker position och säker hastighet
- Säker utvärdering av hastighet och position
- Överflyttning av den säkra övervakningsfunktionen till användarprogrammet
- Hög flexibilitet vid övervakning av gränsvärden genom dynamisk gränsvärdesövervakning i användarprogrammet
- Byte av mekaniskt programverk till det säkra elektroniska programverket PSS 4000 (inklusive rotationsencodern PSENenco)
Rotationsencoderns egenskaper
- Två givare i en kåpa
- Diversifierad 2-kanalig (1 x optiskt, 1 x magnetisk)
- 2 SSI-gränssnitt
- SIL CL 3 och PL e i automationssystemet PSS 4000
Användning av rotationsencodern PSENenco
Rotationsencodern PSENenco används framför allt i mekaniska pressar. Därmed ersätter lösningen med "säkert elektroniskt programverk" de konventionella mekaniska programverken helt. Rotationsencodern PSENenco i kombination med styrsystemet PSSuniversal PLC och motsvarande programvarublock uppfyller SIL 3. Rotationsencodern kan användas på alla områden där det krävs säker positionsregistrering.
Yrkesanvändning av rotationsencodern
Vårt produktsortiment: Rotationsencodern PSENenco
Nedladdning

Vänta medan data läses in
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk