Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
- Startsida
- Sensorteknik
- Positions-/lägesbrytare
- PSENrope - säkra lindragbrytare
- Tillbehör PSENrope
-
Sensorteknik (1024)
- Positions-/lägesbrytare (27)
- Säkerhetsbrytare (347)
- Skyddsgrindssystem med låsning (254)
-
Säker ljusridå (337)
-
PSENopt – Säker ljusridå (220)
- Säkra ljusbarriärer (3)
- Standardljusridå typ 2, kroppsskydd (8)
- Standardljusridå typ 2, handskydd (12)
- Standardljusridå typ 4, kroppsskydd (18)
- Standardljusridå typ 4, fingerskydd (13)
- Standardljusridå typ 4, handskydd (12)
- Advanced ljusridå typ 2, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, fingerskydd (11)
- Smala ljusridåer typ 2, handskydd (8)
- Smala ljusridåer typ 4, fingerskydd (21)
- Smala ljusridåer typ 4, handskydd (8)
- Tillbehör PSENopt (84)
- PSENopt II – Säker ljusridå (111)
- Utbildningssystem (2)
- Ljussensorer (4)
-
PSENopt – Säker ljusridå (220)
- Säkra kamerasystem (21)
- Säkra radarsystem (19)
- Säkerhetslaserskanner (19)
-
Reläer (615)
- Modulära säkerhetsreläer (34)
- Reläer för funktionssäkerhet (461)
- Reläer för elektrisk säkerhet (116)
- Ledningsövervakningsenheter (2)
- Programvara (2)
- Ministyrningar PNOZmulti (282)
- Styrningar (329)
- Robotteknik (14)
- Drive-teknik (614)
- Nätverk (28)
- Använda och övervaka (229)
- Programvara (13)
- Anslutningsteknik (324)
Tillbehör PSENrope
Perfekt anpassade till PSENrope: blocklinrullar, linor, linskivor, dragfjädrar, multipla gränssnitt PDP67 m.m.
Få reda på mer
10 produkter hittades
Det maximala antalet produkter att jämföra nåddes eller produkten finns redan på jämförelselistan
Stäng
Lindragfjäder för max. 175 N fjäderkraft.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK785.00
Brytrulle, 75 mm diameter.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK285.00
Blocklinrulle, vridbar.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK142.00
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK1,453.00
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK2,901.00
Linsträckare för PSENrope mini, M6x60
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK104.00
Linsträckare, mutter för PSENrope mini, M6
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK94.00
Linkaus för PSENrope mini, radie 4
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK99.00
Linklämma för PSENrope mini
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK82.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande