Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

De säkra linnödstoppen PSENrope – tekniska egenskaper

Tillbehören till linnödstoppen omfattar allt från blocklinrullar, linor och linskivor till dragfjädrar.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Jämför Nedladdning

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Jämför Nedladdning

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Jämför Nedladdning

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Jämför Nedladdning

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Jämför Nedladdning

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk