Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech med låsning

PSENmech – håller grinden stängd!

Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech med låsning

Som storebror till säkerhetsbrytaren PSENmech är det säkra mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning en prisvärd lösning för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. Skyddsgrinden förblir stängd tills maskinen har stannat. En oavsiktlig återstart av den farliga rörelsen förhindras så länge som grinden är öppen.

Ekonomisk standardlösning för skyddsgrindsövervakning med säker låsning – dina fördelar

  • Passar fullstora grindar tack vare nöd- och nödupplåsningsalternativ
  • Flexibilitet och snabbhet vid installationen tack vare olika manöverdon och M12-anslutning
  • Lång produktlivslängd tack vare huvudkomponent och 3D-manöverdon i metall
  • Smutståligt, damm- och vattentätt hölje
  • Lämplig för anslutning till distribuerade moduler som PDP67 eller PSS67 tack vare M12, 5-poliga produktvarianter
  • Säker totallösning t.ex. med de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech med konfigurerbar ministyrning PNOZmulti 2

Egenskaper för det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning

Funktionsriktningar för skyddsgrindssystemet PSENmech
  • Positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt SS-EN 60947-5-1
  • Utformat för tillämpningar upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt SS-EN/IEC 62061 (för de högsta kraven måste 2 enheter användas)
  • Hållkraft: 1500 N
  • Funktionsriktningar: 5 (inklusive ovanifrån)

Användningsområden för det mekaniska skyddsgrindssystemet

Tack vare den integrerade låsningen passar det säkra skyddsgrindssystemet PSENmech för person- och processkydd och kan användas i olika branscher och tillämpningar.

För dig som söker en ekonomisk standardlösning för skyddsgrindsövervakning är det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech det rätta valet för din applikation. PSENmech med låsning kan kompletteras med nödöppning eller nödupplåsning.

 

Skyddsgrindsövervakning med låsning med det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech

Branschanvändning av skyddsgrindssystemet

Vårt produktutbud: Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmech

PSENmech med låsning (PSEN me5)

Den nya generationen av skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning (PSEN me5) erbjuder jämfört med den tidigare versionen PSENme1 ännu mer tålighet tack vare huvudet i metall och kan kombineras med nödöppning eller nödupplåsning.

Tillbehör PSENmech med låsning

Tillbehören för det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning omfattar olika manöverdon, nödöppning och nödupplåsning.
Säkert skyddsgrindssystem PSENmech med låsning (PSEN me1)

PSENmech med låsning (PSEN me1)

Den första generationen av skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning (PSEN me1) ser till att skyddsgrinden är stängd till dess att maskinen har stannat.

PSENmech med låsning (PSEN me1)

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk