text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
32 produkter hittades
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-try ...

SEK1,199.00
PSEN ml bracket sliding door
570492
Monteringsvinkel för skjutgrindar

SEK375.00
PSEN ml mounting plate
570490
Monteringsplatta för 40 mm standardprofiler

SEK454.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

SEK1,216.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

SEK1,295.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

SEK1,363.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-try ...

SEK1,336.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-try ...

SEK1,221.00
PSEN ml escape release
570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller = nödöppningsstång och monteringstillbehör

SEK674.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-try ...

SEK1,199.00
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 80 mm

SEK999.00
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 80 mm

SEK454.00
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 70 mm

SEK454.00
PSEN ml door handle sliding door
570495
Grindgreppsenhet för skjutgrindar

SEK1,032.00
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 70 mm

SEK987.00
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch vinkel för svänggrindar, förpackningen innehål ...

SEK25.00
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 ins ...

SEK22.00
PSEN ml escape release extension
570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement, rostfritt stål

SEK94.00
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2 förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 ...

SEK227.00
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Svart grindgrepp med gul greppinsats för PSENmlock DHM.

SEK218.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning