• 3
65 produkter hittades
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
Manöverdon (standard), till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av aluminium, hållkraft 1000 N

SEK1,110.00
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning ...

SEK4,817.00
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning ...

SEK5,872.00
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt fullkodad med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard) ...

SEK6,054.00
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), l ...

SEK6,354.00
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock, låsning för processkyd ...

SEK4,221.00
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Manöverdon (standard), fullkodad, till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av aluminium, hållkraft 500 N

SEK973.00
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt fullkodad med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard) ...

SEK4,972.00
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, till den säkra förreglingen PSENslock, låsning för processkydd, ...

SEK4,084.00
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), l ...

SEK5,211.00
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
Manöverdon (standard), till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av aluminium, hållkraft 500 N

SEK942.00
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk låsning, ed säkerhetsbrytare och manöverdon (free-moving), låsni ...

SEK8,093.00
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
Säkerhetsbrytare, med elektromagnetisk låsning, kodad, till den säkra förreglingen PSENslock, låsning för processkydd, s ...

SEK6,220.00
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
Manöverdon (free-moving), kodad, till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av rostfritt stål (1.4301), för hål ...

SEK2,238.00
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt fullkodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard ...

SEK4,972.00
PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570505
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), l ...

SEK5,211.00
PSEN sl-0.5n 1.1  1switch
570513
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, till den säkra förreglingen PSENslock, låsning för processkydd, ...

SEK4,084.00
PSEN sl-0.5n 2.1  1switch
570514
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock, låsning för processkyd ...

SEK4,221.00
PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0  1unit
570605
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), l ...

SEK6,354.00
PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0  1unit
570604
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt fullkodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard ...

SEK6,054.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning