Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENslock

Säker ställningsövervakning och processlåsning i ett system

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENslock

De beröringsfria skyddsgrindsystemen PSENslock kombinerar en säker skyddsgrindövervakning med en integrerad elektromagnet. Kombinationen av säker ställningsövervakning och processlåsning gör PSENslock universellt användbara. De möjliggör till och med tillämpningar i de högsta säkerhetskategorierna!

PSENslock finns i tre olika funktionsvarianter. Förutom basversionen finns även följande varianter:

  • PSENslock med utökade diagnosfunktioner (version 6.1): Skyddsgrindssystemet gör diagnostiken snabb och enkel när flera PSENslock används i en tillämpning. Det framgår genast vilken brytare som inte kunde aktivera låsningen, vilket gör att du sparar tid om ett fel inträffar.
  • PSENslock med låsningsoberoende säkerhetsutgångar (versionerna 3.1/4.1/4.2): Säkerhetsutgångarna (OSSD) i skyddsgrindssystemet bryter oberoende av låsanordningens status och ger större flexibilitet när du utformar tillämpningen.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Enkel styrning av skyddsgrindssystemet PSENslock

Kombinera PSENslock med knappenheten PITgatebox så kan du använda ytterligare manöver- och knappanordningar: från nödstoppsknappar och belysta tryckknappar till nyckelbrytare och nyckelknappar. PITgatebox finns tillgänglig i olika varianter och står emot chocker, vibrationer och kollisioner tack vare en robust kåpa i tryckgjuten tenn. Den smala kåpan sparar plats och kan användas på vanliga aluminiumprofiler.

Läs mer: PITgatebox

Kombinationen PSENslock och knappenhet PITgatebox

Fördelarna med högsta manipulationsskydd med minsta förslitning

  • En helhetslösning från ett och samma ställe – med styrteknik från Pilz för övervakning av avskiljande skyddsanordningar
  • Smidig att använda och snabb att installera tack vare flexibla anslutningar och fyra monteringsriktningar
  • Seriekoppling medför tids- och kostnadsoptimering
  • Högsta manipulationsskydd (kodning) och processkydd med magnetisk låsning
  • Okänslig mot damm och vatten (IP67) för användning i det tuffa industriarbetet
  • Enkelt att utföra diagnos med LED-lampor på två sidor
  • Lång livslängd eftersom det inte förekommer något mekanisk slitage
  • En energieffektiv magnet medför låg strömförbrukning

Skyddsgrindssystemets egenskaper

Skyddsgrindssystemets egenskaper
  • Skyddsgrindssystem för positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3
  • Utformat för tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061 med magnetisk låsning för processkyddsarbeten
  • Seriekoppling med PSENini, PSENcode och PSENslock
  • Skyddsklass IP67
  • Förskjutning i höjdled resp. sidled: +/-3 resp. +/-5mm

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENslock

Med en elektromagnetisk hållkraft på 500 N eller 1 000 N förhindrar de säkra skyddsgrindssystemen PSENslock att säkerhetsanordningen öppnas oavsiktligt. Tack vare det manipulationssäkra manöverdonet ger de högsta säkerhet. Därmed är PSENslock ett säkert alternativ till den mekaniska teknik som använts hittills.

De lämpar sig för tillämpningar med huvar, klaffar och sväng- och skjutdörrar med höger- eller vänsterstopp i de högsta säkerhetskategorierna upp till:

  • PL e enligt EN ISO 13849-1
  • SIL 3 enligt EN/IEC 62061
  • Säkerhetskategori 4 enligt EN 954-1

PSENslock uppfyller kraven enligt skyddsklass IP67. De beröringsfria skyddsgrindssystemen är dessutom optimerade för montering på de breddade profilkonstruktionerna på 45 mm.

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENslock

Branschanvändning av det säkra skyddsgrindssystemet

Vårt produktutbud: De säkra skyddsgrindssystemen PSENslock

De säkra skyddsgrindsystemen PSENslock

De säkra skyddsgrindssystemen PSENslock är utformade för tillämpningar med högsta säkerhetskategori eftersom de kombinerar säker ställningsövervakning med processlåsning.

Tillbehör till de säkra skyddsgrindssystemen

Perfekt anpassat till skyddsgrindssystemet PSENslock: tillbehör för en säker skyddsgrindsövervakning.