text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 produkter hittades
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12 5- polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...

SEK1,460.00
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.11 M12, IP67,förpackningen innehåller = 1 st., magnetfäste.

SEK255.00
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK896.00
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,332.00
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.13 M12 EX, IP67,förpackningen innehåller = 1 st., ATEX Godkännande.

SEK164.00
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, stöd för SDD, IP67, 4 funktionsriktningar, brytavst ...

SEK1,473.00
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,447.00
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.11 M12, IP67, för brytare med M12-anslutning, förpackningen innehåller = 1 ...

SEK276.00
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,537.00
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,743.00
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.1 M12, IP67, för brytare med M12-anslutning, förpackningen innehåller = 1 ...

SEK164.00
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,637.00
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.1 M12, IP67, för brytare med M12-anslutning, förpackningen innehåller = 1 ...

SEK164.00
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,623.00
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,618.00
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, stöd för SDD, IP67, 4 funktionsriktningar, brytavst ...

SEK1,083.00
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,073.00
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, s ...

SEK2,050.00
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...

SEK1,886.00
PSEN cs5.1 1actuator
542080
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.

SEK164.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning