Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12 5-
polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e ...
SEK1,460.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK896.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.13 M12 EX, IP67,förpackningen innehåller = 1
st., ATEX Godkännande.
SEK164.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,618.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
stöd för SDD, IP67, 4 funktionsriktningar, brytavst ...
SEK1,083.00
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, s ...
SEK2,050.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,886.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,332.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,460.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvi ...
SEK896.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvi ...
SEK1,623.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt,
stöd för SDD, IP67, 4 funktionsriktningar, brytavstå ...
SEK1,511.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK164.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavst ...
SEK1,511.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,434.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,447.00
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.11 M12, IP67,förpackningen innehåller = 1
st., magnetfäste.
SEK255.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,332.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,623.00
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätv ...
SEK1,073.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande