Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

540203
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

på begäran
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Sensorprincip: Transponder
Kodningstyp: unicat
Antal OSSD-utgångar: 2
Anslutningstyp: M12, 5pol. male
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Effektförbrukning DC: 2.0 W
Garanterat avstånd, tillslag: 15.0 mm
Garanterat avstånd, frånslag: 40.0 mm
Skyddsklass hus: IP67
Mått bredd: 40.0 mm
Mått höjd: 75.0 mm
Mått djup: 40.0 mm
Bruttovikt: 155 g
Nettovikt: 150 g
Omgivningstemperatur: -25 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in