Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN cs2.1 1 actuator

540180
PSEN cs2.1   1 actuator
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece actuator A total of 8 learning procedures are possible.

på begäran
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
Certifieringar: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprincip: Transponder
Kodningstyp: fullkodat
Skyddsklass hus: IP6K9K
Mått bredd: 40.0 mm
Mått höjd: 11.0 mm
Mått djup: 40.0 mm
Bruttovikt: 21 g
Nettovikt: 20 g
Omgivningstemperatur: -25 - 70 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in