Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kodad säkerhetsbrytare PSENcode – stor konstruktion – tekniska egenskaper

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode erbjuder en snabb diagnostik tack vare en översiktligt LED-display – vare sig det handlar om skyddsgrinds- eller positionsövervakning.


Typ av kodning:
kodad = brytaren accepterar alla PSENcode-manöverdon
fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan programmeras 8 gånger
Unicat, fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan inte programmeras


Unit = enhet med brytare och manöverdon

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon, ATEX-godkännande.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.1p 1 switch

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan manöverdon.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.1 1 actuator

Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 1.x/2.x, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, kan seriekopplas, förpackningen innehåller= 1 st fullkodad brytare med manöverdon, ATEX-godkännande. Totalt är 8 inlärningar möjliga.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.1p 1 switch

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, 8inlärningar.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.1 1 actuator

RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st uniktfullkodad brytare med manöverdon.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.1n 1switch

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare medmanöverdon.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.1n 1switch

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8inlärningar.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs2.2n 1switch

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt kodad brytare.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.19n 1 switch

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan manöverdon.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st., OSSD1.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st., OSSD2.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs1.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st., OSSD 1&2.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare med tremanöverdon (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare med ettmanöverdon (OSSD1&2).

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare med tvåmanöverdon (OSSD1, OSSD2).

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk