Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmags tekniska egenskaper

De magnetiska säkerhetsbrytarna är lätta att installera. Installeringen underlättas av omfattande kabeltillbehör, kabeldragnings- och monteringshjälp samt envägsskruvar och distansbrickor.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN Winkel / bracket

Mounting bracket PSENmag; PU = 1 piece.

Jämför Nedladdning

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN 1.1 and PSEN 2.1; PU = 10 pieces.

Jämför Nedladdning

PSEN reverse spacer

Reverse spacer for all rectangular PSEN. 2 units.

Jämför Nedladdning

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2

Interface PSEN i1 for connection and evaluation of several safety sensors N/O, N/C 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Jämför Nedladdning

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Interface PSEN ix1 for connection and evaluation of several of several safety sensors N/O, NO 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Jämför Nedladdning

PSEN screw M4x16 10pcs

Screws with one-way slot M4 x 16, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN 1.1/PSEN2.1/PSENme1.x AS/PSENme4.

Jämför Nedladdning

PSEN screw M5x10 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 10, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Jämför Nedladdning

PSEN screw M5x20 10pcs

Screws with one-way slot M5 x 20, material stainless steel, 1 PU = 10 pieces. Matching the following actuators: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN slx.

Jämför Nedladdning

PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)

Spacer for PSEN ma 1.4; PU = 10 pieces - 5 pieces (534321) for actuator and 5 pieces (534310) for switches.

Jämför Nedladdning

PSEN screw M4x10 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

Jämför Nedladdning

PSEN screw M4x12 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENcs 1.1/PSEN cs2.1/PSEN cs2.2"

Jämför Nedladdning

PSEN screw M4x20 10pcs

Screws with one-way slot M4x10, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSEN cs5.1n; PSEN cs5.1 M12/8; PSEN cs5.11; PSEN cs5.13; PSEN cs6.1n; PSEN cs6.2n; PSEN cs6.11; PSEN cs6.21

Jämför Nedladdning

PSEN screw M4x26 10pcs

Screws with one-way slot M4x26, material stainless steel, 1Unit = 10 pieces. Suitable for PSENmag with spacer."

Jämför Nedladdning

PSEN ix0 F1 mag

Terminal for connecting 526247 (switch) and 506247 (unit).

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk