Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...
SEK809.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...
SEK767.00
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...
SEK138.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad m ...
SEK779.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...
SEK810.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd 10 mm, 5 m kabel ...
SEK776.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...
SEK770.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, M8-stickkontakt, rund
M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 12 mm, förpackningen innehål ...
SEK887.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 12 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad ...
SEK907.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 12 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpac ...
SEK878.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 12 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad ...
SEK807.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 12 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpac ...
SEK787.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 5 m
kabel (PUR), IP69K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshö ...
SEK801.00
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, fyrkantig konstruktion,IP6K9K,
brytavstånd 12 mm, konstruktionshöjd 20 mm, fö ...
SEK219.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 10 m
kabel (PUR), IP69K, brytavstånd 8 mm, konstruktionsh ...
SEK877.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 5 m
kabel, förpackningen innehåller = 1 st utan manöv ...
SEK612.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, konstruktion ...
SEK685.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 5 m
kabel, för tillämpningar med PSEN ix1, förpacknin ...
SEK585.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 10 m
kabel (PUR), konstruktionshöjd 13 mm, IP69K, brytavs ...
SEK840.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-kontakt, rund
M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar m ...
SEK663.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande