Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...
SEK809.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...
SEK767.00
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...
SEK138.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad m ...
SEK779.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd 10 mm, 5 m kabel ...
SEK776.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...
SEK770.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...
SEK810.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 10 m
kabel (PUR), konstruktionshöjd 13 mm, IP69K, brytavs ...
SEK840.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-kontakt, rund
M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar m ...
SEK663.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 5 m
kabel (PUR), konstruktionshöjd 13 mm, IP69K, brytavst ...
SEK764.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rund
M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen ...
SEK702.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 10
m kabel, förpackningen innehåller = 1 st utan manö ...
SEK685.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 10
m kabel, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackni ...
SEK666.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, 8-polig M8-stickkontakt, rund
M12-konstruktion, IP67, förpackningen innehåller = 1 st ...
SEK704.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, M8-stickkontakt, rund
M12-konstruktion, IP67, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackn ...
SEK687.00
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt,
...
SEK1,228.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd
13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackning ...
SEK1,355.00
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, ...
SEK1,228.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög
konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, för tillämp ...
SEK1,010.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd
13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackning ...
SEK1,355.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande