• 3
114 produkter hittades
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...

SEK809.00
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...

SEK767.00
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...

SEK138.00
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad m ...

SEK779.00
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd 10 mm, 5 m kabel ...

SEK776.00
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...

SEK770.00
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...

SEK810.00
PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
524129
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 10 m kabel (PUR), konstruktionshöjd 13 mm, IP69K, brytavs ...

SEK840.00
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-kontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar m ...

SEK663.00
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 5 m kabel (PUR), konstruktionshöjd 13 mm, IP69K, brytavst ...

SEK764.00
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen ...

SEK702.00
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 10 m kabel, förpackningen innehåller = 1 st utan manö ...

SEK685.00
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 10 m kabel, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackni ...

SEK666.00
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, 8-polig M8-stickkontakt, rund M12-konstruktion, IP67, förpackningen innehåller = 1 st ...

SEK704.00
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, M8-stickkontakt, rund M12-konstruktion, IP67, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackn ...

SEK687.00
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, ...

SEK1,228.00
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackning ...

SEK1,355.00
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, ...

SEK1,228.00
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, för tillämp ...

SEK1,010.00
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackning ...

SEK1,355.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning