Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...
SEK128.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 3 mm, k ...
SEK726.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, k ...
SEK767.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstr ...
SEK644.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...
SEK809.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 6 mm, konstr ...
SEK686.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...
SEK767.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med
LED, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, ...
SEK770.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, LED, brytavstånd 8 mm, för ...
SEK676.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP69K,
med 5 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på man ...
SEK680.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP69K, med
10 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på manöverd ...
SEK755.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för till ...
SEK652.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
SEK851.00
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt,
...
SEK1,169.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackn ...
SEK732.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
SEK773.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, konstr ...
SEK652.00
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och
rätvinkligt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickko ...
SEK895.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förp ...
SEK1,082.00
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med
LED, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm ...
SEK732.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande