Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech med låsanordning – tekniska egenskaper

Säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar med förregling (låsanordning) med den mekaniska säkerhetsbrytaren PSEN me1 med separat manöverdon.

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN me1S / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1M / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1M / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.2S / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.2S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.02S/AS M12

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle spring force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.21S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 1 N/O, 3 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.02S/AR M12

Mechanical safety switch with radius actuator; Interlock principle spring force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.02M/AR M12

Mechanical safety switch with radius actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.03M/AS n

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/5pin connector.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN me1.02M/AS M12

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk