Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENmech

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

De mekaniska säkerhetsbrytarna PSENmech lämpar sig för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. Om skyddsanordningarna öppnas löser säkerhetsbrytaren PSENmech ut. Den farliga maskinrörelsen stoppas då med hjälp av Pilz utvärderingsenhet.

Med hjälp av manöverdonets ökade utdragskraft förhindrar säkerhetsbrytaren PSENmech att skyddsgrinden öppnas oavsiktligt. De uppfyller standarden SS-EN ISO 14119 (kringgångsskydd) tack vare sitt mekaniskt anpassade manöverdon.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Letar du efter en skyddsgrindsövervakning med låsning?

Säkert skyddsgrindssystem PSENmech med låsning

Vissa applikationer kräver dessutom att skyddsgrinden låses tills den farliga produktionsprocessen är avslutad. I sådana fall är ett skyddsgrindssystem med låsning rätt lösning för dig.

Läs mer om storebrodern till säkerhetsbrytaren PSENmech: det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning håller skyddsgrinden stängd till maskinen har stannat och förhindrar oavsiktlig återstart så länge som grinden är öppen. Lär mer i området för skyddsgrindssystem!

Skyddsgrindssystem PSENmech med låsning

Prisvärd lösning för skyddsgrindsövervakning – dina fördelar

  • Flexibilitet och snabbhet vid installation tack vare olika manöverdon och flera funktionsriktningar
  • Inga ytterligare tillbehör behövs för inkopplingen
  • Anslutning från 230 V direkt till kontakterna
  • Seriekoppling i fält direkt i brytaren
  • Inbyggt manipulationsskydd
  • Den robusta konstruktionen och den höga, mekaniska hållfastheten ger lång livslängd
  • Smutståligt samt damm- och vattentätt hölje
  • Säker helhetslösning i kombination med utvärderingsenheter från Pilz
Säkerhetsbrytaren PSENmech med standardmanöverdon

Den mekaniska säkerhetsbrytarens egenskaper

Funktionsriktningar för säkerhetsbrytaren PSENmech
  • Positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt SS-EN 60947-5-1
  • Utformat för tillämpningar upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt SS-EN/IEC 62061 (för de högsta kraven måste 2 enheter användas)
  • Skyddsklass: IP65
  • Funktionsriktningar: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar

I tillämpningar med högsta skyddsklass (upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-2) bör PSENmech kombineras med ytterligare en säkerhetsbrytare (exempelvis PSENmech, PSENmag eller PSENcode).

Kombinera den mekaniska säkerhetsbrytaren med säker styrteknik från Pilz – då får du en säker totallösning!

Skyddsgrindsövervakning med säkerhetsbrytaren PSENmech

Yrkesanvändning av säkerhetsbrytare

Vårt produktutbud: Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech
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
E-post: pilz@pilz.dk